??
Seleção de modelos em CAD
K0734.19161
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0734 - Ball joints DIN 71802
Bill of material
K0734.19161
BESTKIPP
Order No.
K0734.19161
AUSF1
version 1
right-hand thread
MATERIAL
Main
Steel
FORM
Form
CS
AUSF
version
with circlips
ROT
Angle
D1
diameter
19 mm
D2
thread
M 16 mm
D3
diameter
22 mm
D4
thread
M 16 mm
A
Length
45 mm
L2
Length
10.2 mm
L3
Length
20 mm
E
Length
21.5 mm
SW
width across flats
16 mm
GEW
Approx. weight
0.2298 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245181148
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions